Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-2863: НАБИВКА CM

    Номер по каталогу: 101-2863
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: Пенорезина
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 1,89
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 12,52
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3412 3306B 3412C C27 3456 3304 G3306 3406B 3208 3406C G3406 3406E CG137-12 C15 C18 3306 G3412C 3304B G3306B XQG135 CG137-08

    petroleum products
    C18 C15 G3306B

    engine - industrial
    G3406 CG137-08 3406 3304 G3306 D333C D330C 3306 G3306B