Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-3268: ШТОК КЛАПАНА P

    Номер по каталогу: 101-3268
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток толкателя

    Описание:

    • Толкатели перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 16,51
    • Длина (мм): 355,6
    • Ширина (мм): 76,2
    meng
    3126 3116

    ieng
    3126 3116

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    3126 3116