Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-3374: МЕХАНИЗМ КУЛАЧКОВЫЙ

    Номер по каталогу: 101-3374
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестерня распределительного вала

    Описание:

    • Шестерни являются важными компонентами распределительных валов, которые представляют собой цилиндры, совмещенные с цилиндрами двигателя. Кулачки распределительного вала соответствуют клапанам двигателя. При вращении распределительного вала они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,4
    • Длина (дюймы): 12,7
    wheel tractor-scraper
    631E, 639D, 657E, 651E, 637D, 631D, 637G, 631G, 637E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    C32 3412 3408C 3412C C27 3408B G3412 3408 PM3412

    underground articulated truck
    AE40 II AD45, AE40 AD60, AD55B, AD40

    motor grader
    24, 24H

    wheel-type loader
    990K, 990H, 992K, 988F, 993K, 990 II 988B, 992D, 992C, 988F II 990

    engine - industrial
    3412 3408 3412E 3408E SPT342 C27 SCT673 C32 3408B 3408C 3412C G3408 G3408C SPS342 G3408B G3412

    expanded mining products
    6040 FS 6015B, 6020B, 6030, 6040

    off-highway truck
    775B, 777C, 773D, 777E 773B, 771C, 775G OEM 772B, 773E, 775F, 773G OEM 777B, 769C, 777G, 771D, 775G LRC 775D, 775G, 769D, 773F, 69D, 768C, 777D, 777F, 773G LRC 773G, 775E

    engine - truck
    3408 3408B

    cold planer
    PM-565B, PR-1000, PR-750B, PR-1000C PR-450, PR-450C, PM-565

    generator
    SR4 SR5 SR500

    track-type tractor
    D9N, D9R, D11R, D11T, 9U 10 10SU 8A 8 D10R, D8L, D10N, 8S 8U D9L, 9 59N 9SU 58 D10T2, 59L 10U 59 D10T, 58L

    wheel dozer
    854K, 834S 834U 844, 844H, 844K, 834B

    petroleum products
    C27 3412E C32 CX35-P800 TH48-E70

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836