Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-3735: КУЛАЧОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 101-3735
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Распределительный вал регулятора оборотов

    Описание:

    • Распределительные валы являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,1
    • Высота (мм): 53,34
    • Длина (дюймы): 4,2
    • Длина (мм): 106,68
    • Ширина (мм): 66,04
    wheel-type loader
    950F II 950G, 950F, 924F

    forest products
    TK381

    engine - industrial
    3126

    engine - truck
    3116