Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-4000: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 101-4000
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 1400 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 526,5
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 190
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 18
    • К-во кислоты для заправки (л): 17
    • Клемма: Стойки SAE
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 8D
    • Резервная мощность (минуты): 400
    • САМ: 1680
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Тип оборудования: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ
    • Тип сетки: Гибридная конструкция
    • Тип технического обслуживания: Минимальное техническое обслуживание
    • Ток холодного пуска (CCA): 1400
    • Ширина (мм): 278
    exc
    385B, 5090B, 375, 375 L

    com
    826C

    meng
    C175-16

    petr
    C175-16

    ttt
    D11R

    ieng
    C175-16

    wts
    631E

    lhd
    R1700K, R2900G

    teng
    3306C

    oht
    785C, 777D, 793C, 785D, 793B, 793D, 777C, 776C, 797B, 797

    epg
    3512C 3516B 3516C 3516 3512 C175-20

    wtl
    994D, 994K, 994, 980C, 994H, 994F