Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    101-4007: БЛОК НАСОСА

    Номер по каталогу: 101-4007
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестеренчатый насос

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 177,8
    • Длина (мм): 304,8
    • Ширина (мм): 190,5
    wtt
    854K, 854G, 844K, 844, 844H

    wtl
    992G, 992K, 990H, 990K, 990, 990 II