Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    102-2184: КРОМКА

    Номер по каталогу: 102-2184
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка.


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / центральная секция.


    Рекомендуемое применение:
    Узлы кромок на определенных погрузчиках модели 988.

    • Высота (дюймы): 19
    • Высота (мм): 482,5
    • Длина (дюймы): 48,9
    • Длина (мм): 1242
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 40
    wktl


    wtl
    988K, 988F II 988F