Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    102-8005: ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 102-8005
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Электродвигатель регулятора оборотов

    Описание:

    • Электродвигатели являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 172,72
    • Длина (мм): 274,32
    • Ширина (мм): 274,32
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.