Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    102-8076: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 102-8076
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поддерживающий каток (литой)

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 29,5
    • Диаметр (мм): 29,5
    • Диаметр вала (мм): 29,5
    • Диаметр резьбы (мм): 85
    • Диаметр фланца (мм): 105
    • Длина (мм): 29,5
    • Ширина ходовой части (мм): 29,5
    mex
    307B, 307