Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    102-8153: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 102-8153
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (переднее, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,1
    • Диаметр (дюймы): 4,1
    • Диаметр вала (дюймы): 4
    • Диаметр резьбы (дюймы): 27,17
    • Диаметр фланца (дюймы): 29,06
    • Длина (дюймы): 4,13
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.