Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    102-8155: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 102-8155
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (переднее, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 74,9
    • Диаметр (мм): 74,9
    • Диаметр вала (мм): 74,9
    • Диаметр резьбы (мм): 540
    • Диаметр фланца (мм): 580
    • Длина (мм): 74,9
    • Ширина ходовой части (мм): 74,9
    exc
    330D, 330C, 336D LN 345D, 349D L 336D L