Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    102-8671: ДИСК

    Номер по каталогу: 102-8671
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Эластомерный фрикционный диск

    Описание:
    Эластомерный фрикционный диск обеспечивает высокую стойкость к нагреву, стойкость в условиях умеренного или высокого износа, а также высокую способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Толщина (мм): 0
    rrss
    RM-500, RM-350B, SM-350, RM-350, RM500B

    adt
    735B, D400E II 740B, 740, 735, 735 OEM

    petr
    CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80

    ieng
    SPF743 SPF343C

    off highway trucks
    777G, 777GLRC, 777GOEM

    uat
    AD45B, AD55

    oht
    777G, 770G OEM 772G, 772, 777E 770G, 776C, 777F, 776D, 777D, 777C, 772G OEM 770