Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    103-0887: ШКИВ

    Номер по каталогу: 103-0887
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющий шкив

    Описание:

    • Направляющий шкив направляет поликлиновой ремень.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 45,7
    • Длина (мм): 124,5
    • Ширина (мм): 124,5
    3500
    3512B

    wheel tractor scrapers
    657EPP, 657E

    off highway trucks
    777D, 785D, 789, 785DOEM, 776D, 793C, 777, 785B, 785C, 789C, 777C, 776C, 777DLRC, 789B, 777DHAA, 784C, 777B, 776B, 785

    wheel loaders
    962G, 994, 938G, 950G, IT38G