Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    103-2554: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 103-2554
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Общая высота (мм): 194
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    com
    815K, 826H, 826G II 816K

    wtt
    844K, 854K, 844, 854G, 814K, 8A4K 844H

    wheel loaders
    972M

    wtl
    966M, 990K, 990 II 950M, 950K, 966M XE 993K, 972K, 980M, 992K, 972M, 982M, 966K XE 994H, 962M, 962M Z 994K, 972M XE 992G, 962K, 962G, 966K, 990, 990H, 962 980K, 950M Z 950G, 97AM 980K HLG 994F