Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    103-4656: КОЛЛЕКТОР

    Номер по каталогу: 103-4656
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коллектор трубопровода впрыска топлива

    Описание:

    • Коллекторы являются важными компонентами трубопроводов впрыска топлива, обеспечивающих подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 109,22
    • Длина (мм): 109,22
    • Ширина (мм): 81,28
    rrss
    RM-500

    com
    826C, 825G II 826G, 836G, 826H, 826G II 825C, 825H

    lhd
    R2900G, R3000H

    uat
    AD45B, AD55, AD30

    emp
    MD6290

    teng
    3406E C11 C13

    wtl
    980H, 980G, 980G II 988G

    exc
    385B, 5090B

    chal
    MTC845, MTC835, MT855, MTC865, MTC855, MT845, MT865, MT835

    meng
    3406E C18

    ttt
    D8R D9T

    ieng
    3406E 3456

    epg2
    SR4

    wts
    657B, 627G, 621E, 623E, 657, 621B, 627E, 627F, 623G, 621G, 623B, 621F, 651B

    wtt
    834G, 824G, 824H, 824C, 824G II

    oht
    770, 772

    epg
    3456