Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    104-1817: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 104-1817
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Состоит из кожуха или трубок для циркуляции масла охладителя.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    внедорожные самосвалы
    773FOEM, 773G, 773GOEM, 775GLRC, 773ELRC, 775F, 775D, 775G, 775E, 773F, 773E, 775GOEM, 775FOEM, 773GLRC, 773DLRC, 775GOEMLRC, 773D, 773E2LRC

    колесные бульдозеры
    854KLRC, 844KLRC, 854K, 844K

    кюветы от 27 до 32 литров
    C27, C32, 3412E

    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
    AD55B, AD60

    колесные погрузчики
    992KLRC, 993K, 990K, 992K, 990KLRC, 993KLRC