Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    104-3628: КРОМКА

    Номер по каталогу: 104-3628
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоские режущие кромки без зубьев

    Описание:
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнения трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). Лучшим вариантом с точки зрения глубины проникновения является плоская зазубренная кромка. Плоская кромка имеет ограниченную способность двигать материал вперед. Для перемещения материала предпочтительнее использовать изогнутую режущую кромку.

    Характеристики:
    В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность технического обслуживания. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Со сквозной закалкой (DH2)
    • Машина: Автогрейдер
    • Рифление: Без зубьев
    • Толщина (дюймы): 1,77
    • Толщина (мм): 44,958
    • Ширина (мм): 254
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.