Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    104-5841: КРОМКА

    Номер по каталогу: 104-5841
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка (35 мм).


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / центральная секция.


    Рекомендуемое применение:
    Кромки на определенных исполнениях погрузчиков моделей 980 и 988.

    • Высота (дюймы): 15.98, 15.98
    • Высота (мм): 406, 406
    • Длина (дюймы): 62.48, 62.48
    • Длина (мм): 1587, 1587
    • Машина: Loader, Погрузчик
    • Ширина (дюймы): 1.38, 1.38
    • Ширина (мм): 35, 35