Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    104-6046: БЛОК КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 104-6046
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный компрессор

    Описание:
    •  Воздушные компрессоры обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    •  Детали Cat® изготавливаются по точной технической спецификации и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 241,3
    • Длина (мм): 370,8
    • Ширина (мм): 350,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.