Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    104-7501: САЛЬНИК

    Номер по каталогу: 104-7501
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    набивка

    Описание:
    Сальник компонуется уплотнениями для предотвращения утечки масла под давлением на стыке штока и головки.

    Характеристики:
    Сальник представляет собой металлическое кольцо, изготавливаемое для установки нескольких уплотнений и колец на узел гидроцилиндров. Компоновка уплотнения зависит от области применения. Уплотнения используются для предотвращения утечки масла под давлением и защиты от загрязнения за счет очистки поверхности штока во время возвратно-поступательного движения штока.

    Рекомендуемое применение:
    Данное исполнение сальника устанавливается в систему подвески внедорожного самосвала. Используется для уплотнения кожуха стойки и подвески штока стойки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4, 4
    • Длина (дюймы): 16.2, 16.2
    • Ширина (дюймы): 16.2, 16.2