Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    104-8017: БЛОК КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 104-8017
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный компрессор

    Описание:
    •  Воздушные компрессоры обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    •  Детали Cat® изготавливаются по точной технической спецификации и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (мм): 330,2
    • Ширина (мм): 330,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.