Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    104-8054: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 104-8054
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца с контролируемым внешним диаметром используются в приложениях, где размер внешнего диаметра является критическим показателем.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat® для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца с контролируемым внешним диаметром используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat, включая соединения и адаптеры с торцевым уплотнительным кольцом (ORFS — O-Ring Face Seal) и с цилиндрической резьбой и уплотнительным кольцом (STOR — Straight Thread O-Ring).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 1,9
    • Материал: NBR — нитрил
    • Наружный диаметр (мм): 8,6
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    mex
    307C, 308C 307, 302.5, 307B

    meng
    C2.2 C1.5

    ieng
    3024 3024C C1.5 3014 3013C C2.2 3013 3003

    ssl
    232B, 226B, 228, 226, 247B, 257B, 216B, 242, 242B 216, 232

    comp
    CB-334D, CB-224D, CB-335D, CB-214D, CB-225D