Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения105-3016: ПОДШИПНИК
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения105-3016: ПОДШИПНИК
105-3016: ПОДШИПНИК

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
105-3016: ПОДШИПНИК
105-3016: ПОДШИПНИК

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 105-3016

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 76,0
Inside Diameter (in): 3,0
Outside Diameter (mm): 100,0
Outside Diameter (in): 3,94
Overall Length (mm): 41,0
Overall Length (in): 1,61
Материал: Сталь
Type: STRAIGHT SLEEVE
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 41,0
Внешняя канавка: Нет
Внутренняя канавка: Нет
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 76,0
Приблизительный наружный диаметр (мм): 100,0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 105-3016

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен