Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    105-6269: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 105-6269
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Левый переходник с боковым пальцем J550

    Описание:
    Левый переходник J550 используется для установки кромки 60 мм с углом скоса в 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J550
    exc
    350 L 330B L 330C, 345C, 345B II 345B L 330B LN 330C L 350, 345B, 330C LN