Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    105-7265: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 105-7265
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,93
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Диаметр канавки (дюймы): 44,95
    • Материал: Пластик — фенолотекстолит
    • Описание материала: Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина канавки (дюймы): 7,00
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,24
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    308D 307D 307, 307B, 307C, 308C

    excavator
    345C MH 330D MH M325D L MH 325D MH 345C, M325D MH 330D