Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    105-8727: SHAFT

    Номер по каталогу: 105-8727
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Вал силовой передачи Classic
    earthmoving compactor
    826K 825K 825G 826G 825H 826G II 825G II 826H

    wheel-type loader
    980H 980L 980M 980G 980K 980G II 980K HLG

    wheel dozer
    824K 824H 824G II 824G

    excavator
    320D L 320D