Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    107-2001: Износостойкий наконечник для тяжелых условий эксплуатации (ARM)

    Номер по каталогу: 107-2001
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Износостойкий длинный наконечник J700 для тяжелых условий эксплуатации серии J

    Описание:Износостойкие наконечники J700 серии J повышенной долговечности для тяжелых условий эксплуатации содержат приблизительно на 60% больше износостойкого материала в корпусе наконечника. Характеристики:Устойчивый к абразивному износу материал истирается по профилю и способствует увеличению глубины проникновения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: J700
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.