Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    107-2947: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 107-2947
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.