Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    107-3300: Широкий наконечник

    Номер по каталогу: 107-3300
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J300 Широкий наконечник

    Наконечники общего назначения Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением используются в различных областях применения, повышая универсальность оборудования клиентов. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами. Или это можно сделать еще быстрее с помощью новой безударной системы CapSure™ серии J.

    Широкие наконечники формируют ровное дно траншей и лучше всего подходят для легкопробиваемых материалов. Прочные зубья выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики:
    • Низкий, широкий профиль

    Назначение:
    • Формирование ровного дна траншей
    • Легкопробиваемые материалы, не создающие большой абразивной или ударной нагрузки

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: J300
    wheeled excavator
    M315 M318 M320 M312

    excavator
    320C 321D LCR 317B L 215B 322-A 320-A L 315B L 312D L 315C 320-A 321B 315-A 219 320B L 317 N 215C 322C 317-A N 312D 317-A 322 L 320B LL 314C 235C 320B FM LL 322-A L 320B 320-A N 317B LN 315B 315-A L 219D 320 L 320B N 315B FM L