Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    107-3400: Широкий наконечник

    Номер по каталогу: 107-3400
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Широкий наконечник J400

    Наконечники общего назначения Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением используются в различных областях применения, повышая универсальность оборудования клиентов. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами. Или это можно сделать еще быстрее с помощью новой безударной системы CapSure™ серии J.

    Широкие наконечники формируют ровное дно траншей и лучше всего подходят для легкопробиваемых материалов. Прочные зубья выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики:
    • Низкий, широкий профиль

    Назначение:
    • Формирование ровного дна траншей
    • Легкопробиваемые материалы, не создающие большой абразивной или ударной нагрузки

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина зуба (мм): 265
    • Размер зуба: J400
    excavator
    322C, 325-A 330-A L 322B L 325C, 320B LL 330B, 345B II 320C, 320B FM LL 325B, 330-A 320-A 322-A 330C L 325-A L 320-A L 322B, 322 L