Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-1029: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 108-1029
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Оранжевый проблесковый маячок, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 volts, 24 В
    • Номер лампы по каталогу: 9X-7849, 9X-7849
    • Описание: Вращающийся, Rotating
    • Тип крепления: Magentic, Магнитный
    • Тип разъема: Pigtail DT, Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Amber, Янтарный