Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-2522: Головка блока цилиндров в сборе

    Номер по каталогу: 108-2522
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Головка блока цилиндров воздушного компрессора в сборе

    Описание:
    • Головки блока цилиндров в сборе — важный компонент воздушных компрессоров, который обеспечивает подачу воздуха к различным элементам двигателя.

    Характеристики:
    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 66
    • Длина (мм): 198,1
    • Ширина (мм): 193
    motor grader
    12G, 160H, 12H NA 120G, 140H, 160H NA 160G, 140G, 14G, 140H ES 12H, 12H ES 163H NA 140H NA 130G, 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    950E, 936F, 950B/950E 950F, 950F II

    wheel-type skidder
    528B, 530B, 518C

    engine - industrial
    3116 3114

    engine - truck
    3116