Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-2614: ЗВЕНО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-2614
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звено гусеницы в сборе с вращающейся втулкой

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента с вращающимися втулками повышает срок службы втулок, а также устраняет необходимость в повороте втулок или ином техническом обслуживании между заменами гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 46
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Размер болта (мм): 3/4
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    track-type tractor
    D6M D5H