Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-2736: СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 108-2736
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, прямоугольное сечение

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Форма: Прямоугольный
    pipelayers
    589

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    3500
    3512C SPF743

    transmission
    TH48

    wheel loaders
    988F, 980H, 980GII, 980M, 980F, 980K, 988G, 988K, 988KLRC, 994F, 980G, 988H, 986H, 980KOEM, 982M, 994H, 980FII, 980L

    wheel dozers
    834H, 824K, 824GII, 834B, 834G, 834K, 824G, 824H, 834KLRC

    motor graders
    24M

    track type tractors
    D10T2LRC, D9R, D9T, D10R, D9RLRC, D10T, D10N, D10T2, D9N

    compactors
    826GII, 825K, 836G, 825GII, 826G, 826H, 825H, 836K, 826K, 825G, 836H, 836KLRC, 836

    articulated trucks
    D350E, D350EII, D400E, D40D, D400D

    underground articulated trucks
    AD30