Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-2869: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-2869
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм): 115,74
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 4,56
    • Диаметр отверстия (дюймы): 5,12
    • Диаметр отверстия (мм): 130,00
    • Ремонтный размер: 0,030
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,29
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм): 7,24
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.