Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-2880: Piston Wear Ring

    Номер по каталогу: 108-2880
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 7,49
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 190,27
    • Наружный диаметр (дюймы): 7,75
    • Наружный диаметр (мм): 196,85
    • Ремонтный размер: 0,030
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 1,62
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 41,27
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.