Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-4605: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 108-4605
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп с центральным отверстием)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У башмаков траковой ленты с центральным отверстием имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Тип башмака: Для особо тяжелых условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп с центральным отверстием
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 228,6
    • Ширина башмака (дюймы): 27,6
    • Ширина башмака (мм): 700
    excavator
    350-A