Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-5603: ВИНТ

    Номер по каталогу: 108-5603
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Винт коромысла

    Описание:

    • Винты являются важными компонентами коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Высота (мм): 12,7
    • Длина (дюймы): 4
    • Длина (мм): 101,6
    • Ширина (мм): 114,3
    wheel tractor-scraper
    621E, 623B, 637E, 651E, 631E, 621F, 623F, 627B, 627F, 623E, 621B, 657E

    wheel tractor scrapers
    621F, 623E, 639D, 637E, 657E, 627E

    engine - generator set
    3412 3406C 3406B 3412C 3406

    underground articulated truck
    AE40 II AD45, AD40 AE40

    wheel-type loader
    980G, 980F, 980F II

    engine - industrial
    3406B 3412 G3616 G3606B G3606 G3612 G3408C G3608 G3406

    articulated dump truck
    D400E, D400D, D40D

    track excavators
    245D

    track type tractors
    D8N, D9N, D10N, D8L, D9L, D9R, D8LSA

    compactors
    836

    engine - truck
    3412 3406C 3406B 3412C 3406

    off-highway truck
    769C, 768C, 773B, 69D, 771C, 772B, 775B

    articulated trucks
    D350E

    cold planer
    PR-450, PR-1000, PR-1000C PR-750B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    57H 8 8SU 58 8A 8U 59 9U 8S 9 59N 9SU D8N, 10 58L 59L 9C 10U 10SU D8L, 9S D8R

    15 to 18 liter
    3412 3406C 3406B 3412C 3406

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    824C, 834U 834S 824S 834B

    wheel loaders
    980F, 980C, 980FII

    excavator
    245B

    earthmoving compactor
    825C, 826G, 836, 825 825G