Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-5751: Фрикционный диск

    Номер по каталогу: 108-5751
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск Cat®

    Описание
    Компоненты силовой передачи Cat® способны выдерживать высокий крутящий момент, ударные нагрузки, а также частые смены направления и переключения скоростей. При проектировании и изготовлении трансмиссий и компонентов бортовых редукторов компания Cat учитывает данные требования. В результате силовая передача работает дольше и с большей интенсивностью в течение всего срока службы машины. Фрикционные диски Cat разработаны таким образом, чтобы поглощать высокую энергию во время переключения коробки передач.

    Характеристики
    • Несколько параллельных канавок на одной стороне для оптимизации охлаждения.
    • (52) зубчатых внутренних шлица для точного совпадения с остальными частями.

    Применение
    Фрикционные диски Cat используются в качестве составной части коробки передач для лучшей производительности и увеличения срока эксплуатации машины. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или обратитесь к местному дилеру компании Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,06
    • Наружный диаметр (дюймы): 8,5
    • Толщина (дюймы): 0,16
    motor grader
    160H NA 140H 160H 135H 12H NA 160M 2 12H ES 120 140H NA 12H 120H 140H ES 120M 135H NA 140M 2 12K 160M 3 AWD 143H 160M 120K 160H ES 12M 3 AWD 12M 3 120H NA 120M 2 163H 160K 140 140M 3 140M 120K 2 120L 120H ES 140K 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 12M 163H NA 14L 140K 2