Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-6175: КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-6175
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Выпускной коллектор

    Описание:

    • Выпускные коллекторы собирают выхлопные газы из нескольких цилиндров в одну трубу.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 18,25
    • Высота (мм): 463,55
    • Длина (дюймы): 102,5
    • Длина (мм): 2603,50
    • Ширина (мм): 431,8
    engine - generator set
    G3516 G3516B

    engine - industrial
    G3516 G3516B