Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-6278: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-6278
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Распределительный вал

    Описание:

    • Распределительные валы находятся на одной линии с цилиндрами двигателя. Кулачки распределительного вала соответствуют клапанам двигателя. При вращении распределительного вала они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный распределительный вал
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 266,7
    • Длина (мм): 1391,92
    • Ширина (мм): 304,8
    exc
    5110B

    meng
    3412E

    petr
    3412E

    ttt
    D10R, D10N, D9L

    ieng
    3412E

    wts
    657E, 651E

    wtt
    844

    mg
    24H

    oht
    773D, 775D, 772B, 775E, 773B, 773E, 775B

    wtl
    992C, 992D, 990, 990 II