Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-6631: ЦИЛИНДР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-6631
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршневые блоки топливного насоса высокого давления

    Описание:

    • Поршневые блоки являются важными компонентами топливного насоса высокого давления, обеспечивающими подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 53,34
    • Длина (мм): 205,74
    • Ширина (мм): 53,34
    ieng
    3412

    teng
    3406B 3406C