Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-6633: БЛОК НАСОСА

    Номер по каталогу: 108-6633
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,1
    • Длина (дюймы): 8,1
    marine products
    3406C 3412C 3412 3408B 3406B

    pipelayer
    587R, 583R, 578

    wheel tractor-scraper
    627B, 623F, 621, 623E, 627E, 627F, 621F, 621B, 621E, 623B

    engine - generator set
    3412C 3406C 3412 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980C, 980G II 980F, 980F II 980G

    engine - industrial
    3406B 3408C 3412C 3406C SPS342 3412 HT400 SCT673 SPT342

    articulated dump truck
    D350E, D35HP D400, D400D, D400E, D40D

    engine - truck
    3406B 3406C

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D8R D9R, D8N, D8R II

    generator
    SR500

    road reclaimer
    SM-350, RR-250B, RM-350B, RR-250, RM-350, SS-250, RM-250C, SS-250B

    wheel dozer
    814B, 824G II 824C, 824G

    excavator
    375, 5080, 375 L

    earthmoving compactor
    826G, 826C, 825G, 826G II 825C