Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-7313: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-7313
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose Assembly

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345C MH

    excavator
    330C LN 320D L 325F LCR 325C 320D2 L 320B 320D FM 349D 349D L 345D L 320D 365B L 322C 323D L 323D2 L 321D LCR 313F L 345D L VG 374D L 365B II 349D2 L 349E L VG 365B 365C 320D2 314E LCR 315C 323D LN 325D MH 320D LN 312C 322-A LN 365C L 314D LCR 365C L MH 320C 336E LNH 345C L 349E 323D 322 L 314D CR 320B N 312F 349E L 345C 313F 321C 320B L 322-A N 322 LN 345B II 330B LN 330B L 322-A L 322N 325C L 314E CR 336E LH 336E H 312E L 336F L XE 345D 320B S 330C L 324D L 349D2 330C 345B M325D L MH M325D MH 323D S 312E 316E L 336F LN XE 325F 345C MH 345B L 330D L 314F CR 336F LNXE 312C L 322-A 315F LCR 320D2 GC 316F L

    mini hydraulic excavator
    307E 308E2 307C 308E 307E2