Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-7322: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-7322
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    excavator
    349D L 345D L VG 322-A L 345D L 322-A LN 322 LN 349D 322N 322 L 322-A N 345D 322-A

    mini hydraulic excavator
    307B