Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-7375: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-7375
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термопластичный шланг с уменьшенным внешним диаметром в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    excavator
    312D2 L 385C L 312D 320D 320D2 L 320D2 336E L 323D2 L 385C 336E 350-A 320C 323D L 313D2 325D FM 313D 385C FS 325B L 313D2 LGP 322C 320D FM 312D2 350-A L 320D L 323D2 350 L 312D L 322B LN 320D2 GC 315C 312D2 GC 336E LNH 325D FM LL 336F 325B 324D FM 336F L 336E LH 385C L MH 320D2 FM 322B L 313D2 GC 324D FM LL

    mini hydraulic excavator
    308E SR 308E CR