Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-7378: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-7378
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    material handler
    MH3295

    excavator
    350-A 330C 365B L 350 L 350-A L 330C LN 330C L 365C L MH 365B