Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-7581: ШЛАНГ XT В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 108-7581
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
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    excavator
    312E L 315D L 312F 312D L 349F L 319D L 349F LXE 312D 312E 349E L 307-A 307 312F GC 313F 313F GC 319D 313F L 313F LGC 352F-VG 352F 319D LN 349E L VG

    mini hydraulic excavator
    307B 308C 307-A