Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-8369: КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ

    Номер по каталогу: 108-8369
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:

    • Кольца являются креплением, удерживающим компоненты или сборки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
    740CEJ, 735C, 745C, 745DLRC, 740DEJ, 745D, 740

    погрузчики для подземных горных работ
    R1700G

    колесные бульдозеры
    824K, 824GII, 824G, 824H

    катки
    826H, 826K, 825H, 826G, 825G, 825GII, 825K, 826GII

    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
    AD30

    колесные погрузчики
    980K, 980H, 980M, 980GII, 980G, 980KOEM, 980L