Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    108-9266: 108-9266

    Номер по каталогу: 108-9266
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора пружины балансирного бруса

    Описание:

    • Балансирный брус крепится через центр к основной раме машины, а также к концам рам опорных катков. Это позволяет передним краям рам опорных катков качаться, чтобы увеличить длину контакта гусеницы с землей при движении по неровной поверхности. Кроме того, балансировочные брусья повышают устойчивость рабочей платформы оператора, благодаря чему повышается комфортность работы оператора на высоких скоростях и увеличивается производительность.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.